SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, 미사용 된 시추홀에 물과 먼지가 침투하는 것을 방지하는 미터식 다중 씰링 인서트

조립 시간최적 변형 방지

품번 Article designation / sizePL_DYN_DURCHMESSER높이 (mm)피스 / PU
SKINTOP® DIX-DV
53100003
DIX-DV 3 x 93.09.0100
53100004
DIX-DV 4 x 94.09.0100
53100005
DIX-DV 5 x 115.011.0100
53100055
DIX-DV 5,5 x 115.511.0100
53100006
DIX-DV 6 x 146.014.0100
53100007
DIX-DV 7 x 147.014.0100
53100008
DIX-DV 8 x 148.014.0100
53100009
DIX-DV 9 x 149.014.0100

장점

  • SKINTOP® DIX-M 다중 실링 절연 인서트의 사용하지 않는 홀로 스며들어 가는 물기나 먼지를 방지

응용 범위

  • For inserting into unoccupied holes of the SKINTOP® DIX-M multiple sealing inserts, to ensure protection class

주의

  • 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

전달된 색상

  • Natural

재료

  • 폴리아미드

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -30°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.