SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, 공공 건물 용 할로겐프리 카운터 너트, 매우 높은 난연성, 자기 소화성이 있고 드립 없음

할로겐프리 조립 시간 내온도성 다양한 승인 인증

CE

품번 Article designation / size SW (mm) PU
SKINTOP® GMP-HF-M
53119200
M 12 x 1,5 17 100
53119210
M 16 x 1,5 22 100
53119220
M 20 x 1,5 27 100
53119230
M 25 x 1,5 34 100
53119240
M 32 x 1,5 41 100
53119250
M 40 x 1,5 50 25
53119260
M 50 x 1,5 60 25
53119270
M 63 x 1,5 75 25

장점

  • 할로겐프리
  • UL 94 V0에 따라 극히 우수한 난연제
  • 자체 소화, 물방울 없음

응용 범위

  • 공항
  • 터널 건설
  • 지하 철로
  • 공공 건물

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINTOP® ST-HF-M 사용을 위한 디자인

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • 폴리아미드 UL 94V-0 - 할로겐프리

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C
  • 유동: -20°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.