SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, 제품 영역에서 사용할 수 있도록 매끄러운 표면을 가진 내마모성 스테인레스 스틸 케이블 그랜드

  • New: Available up to size M40x1,5
  • 위생적인 중요 영역에 이상적이며, 가장자리가 없으며 견고하고 신뢰할 수 있습니다.
  • No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components

식음료 화학적 저항성 우수 폭 넓은 클램핑 범위 기계적 저항성 간섭 신호 내온도성

CE cRUus ECOLAB NSF EHEDG

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm SW (mm) Overall length C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® HYGIENIC SC
53105300
M 12 x 1,5 4 - 6 16 38.4 6.5 5
53105301
M 16 x 1,5 6.5 - 9 20 41.4 7 5
53105302
M 20 x 1,5 9 - 12 24 46.4 8 5
53105303
M 25 x 1,5 11.5 - 15.5 29 48.9 8 5

장점

  • 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
  • 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점
  • 이상적인 세척을 위한 위생 설계
  • 매끄러운 표면없고 가장자리 미생물 유체의 축적 및 형성을 방지

응용 범위

  • 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
  • 식품 기계, 장비 및 부품
  • 생산 영역에 사용하기위한
  • 제약 산업

인증

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
    기계 및 부품 (출원 중)에 대한 위생적인 디자인
  • ECOLAB®
    전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준
  • FDA 21 CFR 177.2600
    북미에서 식품과 음료 산업을위한 특수 밀봉 요소
  • DIN EN 1672-2
    기계 설계 지침
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준

제품 구성

  • 재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 제공
  • 청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 확연히 구분됨
  • 하나의 완전한 어셈블리는 외부에서 쉽게 장착됨
  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다
  • 요청시 매우 높은 포장 밀도의 설치 렌치

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

인증

  • UL approval for M32x1,5 and M40x1,5 pending

재료

  • 몸체: 스테인레스 스틸 - V4A (1.4404/316L)
    인서트: 폴리아미드
    씰링 재료: 특수 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 다른 크기 요청 시 제공 가능합니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.