SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX, 다양한 소포장 단위, 넓고, 다양한 클램핑 범위, 쉬운 인트톨, 오일 저항

  • 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 최적화된 주문
  • 신속한 고정, 중심 잡기, 밀폐 실링의 원칙을 따르는 다용도 케이블 글랜드 브랜드임

화학적 저항성 우수 폭 넓은 클램핑 범위 기계적 저항성 조립 시간 내온도성 다양한 승인 인증

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

품번 Article designation / size Ø F mm 피스 / PU
53110030 SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX - 1

장점

  • 최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 영속 진동 보호
  • 최적 변형 방지

응용 범위

  • 제어 판넬 제조
  • 자동화 기술
  • 측정, 제어 그리고 전기 응용
  • 공조기술

제품 특성

  • 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 최적화된 주문
  • 포장 단위가 작으며 다양함
  • 가볍고 견고한 내충격성 폴리프로필렌 케이스
  • 마운팅 용으로 이상적인 두 개의 견고한 잠금쇠 예. 빌딩

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 리필용 표준 패키징 장치 구입 가능

포함 사항

  • SORTIMO® T-BOXX 의 배송
  • Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included
  • 조립 안내
  • 50pcs. SKINTOP® ST-M M12 상품 번호 53111400
    50pcs. SKINTOP® ST-M M16 상품 번호 53111410
    40pcs. SKINTOP® ST-M M20 상품 번호 53111420
    25pcs. SKINTOP® ST-M M25 상품 번호 53111430
    9pcs. SKINTOP® ST-M M32 상품 번호 53111440

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

시험

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

보호 평가

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

온도 범위

  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C
  • 유동: -20°C ~ +100°C

  • 다른 색상도 요청 시 제공 가능합니다
  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.