SKINTOP® INOX SC NPT

SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R, 표면이 매끄럽고 부식에 강한 스테인레스 스틸 케이블 글랜드, 컴팩트한 디자인, 해수 저항

  • 컨팩트한 디자인으로 설계된 스테인레스 스틸 버전
  • 최적 EMC 보호

식음료 옥외용에 적합 화학적 저항성 우수 폭 넓은 클램핑 범위 기계적 저항성 내온도성

CE CULUS cRUus ECOLAB NSF

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm SW (mm) Overall length C mm Thread length D mm 피스 / PU
53806818
NPT 1/4" 4 - 7 16 37.8 15 5
53806819
NPT 3/8" 6 - 10 20 40.4 15 5
53806820
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 5
53806821
NPT 3/4" 9 - 17 29 46.2 15 5
53806822
NPT 1" 11 - 21 36 50.6 15 5
53806823
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 59.2 17 5
53806824
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 63.2 17 5

장점

  • 부드러운 표면 – 모서리 없음
  • 최적 디자인
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
  • 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점

응용 범위

  • 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
  • 제약 산업
  • 식품산업(제품 없는 구역, 물 튀김 구역)
  • 육상 및 연안용
  • 병입 공장 및 양조장

인증

  • ECOLAB®
    전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준
  • DIN EN 1672-2
    기계 설계 지침
  • DIN EN ISO 14 159
    기계류 보안 – 위생 요구 기준
    :기계 설계 용도
  • NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준

제품 구성

  • ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 본체: 스테인레스 스틸 - V4A(1.4404 / 316L)
    부속품: 폴리아미드
    실링 링: 실리콘
    O-링: 실리콘

보호 평가

  • UL50E에 따른 NEMA 유형1, 유형 2, 유형 4X, 유형 6, 유형 12
  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.