SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, 원추형 NPT 나사 그리고 최적의 변형 완화를 위한 폭넓은 가변 클램핑 범위가 있는 폴리아미드 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수최대 진동 보호기계적 저항성최적 변형 방지다양한 승인 인증

CECULUScRUus

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINTOP® ST 은회색
53016010
NPT 3/8"3.5 - 81943.015100
53016030
NPT 1/2"5 - 122447.015100
53016050
NPT 3/4"13 - 183353.01550
53016060
NPT 1"14 - 254260.01525
SKINTOP® ST 흑색
53016210
NPT 3/8"3.5 - 81943.015100
53016230
NPT 1/2"5 - 122447.015100
53016250
NPT 3/4"13 - 183353.01550
53016260
NPT 1"14 - 254260.01525
SKINTOP® STR 은회색
53016110
NPT 3/8"2 - 61943.015100
53016130
NPT 1/2"4 - 92447.015100
53016150
NPT 3/4"9 - 163353.01550
SKINTOP® STR 흑색
53016310
NPT 3/8"2 - 61943.015100
53016330
NPT 1/2"4 - 92447.015100
53016350
NPT 3/4"9 - 163353.01550
SKINTOP® BS 은 회색
53016610
NPT 3/8"3.5 - 81980.515100
53016630
NPT 1/2"5 - 1224104.015100
53016650
NPT 3/4"13 - 1833133.01550
SKINTOP® BS 흑색
53016810
NPT 3/8"3.5 - 81980.515100
53016830
NPT 1/2"5 - 1224104.015100
53016850
NPT 3/4"13 - 1833133.01550

장점

  • 원뿔모양의 NPT 쓰레드
  • 영속 진동 보호
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
  • 최대 신뢰성

응용 범위

  • 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
  • 기계및 장비 생산
  • 자동화 기술
  • 장치
  • 하우징

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드
  • SKINTOP® STR NPT is equipped with a reduction seal insert to seal cables and wires with small outer diameters

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료

  • 바디: 폴리아미드
    씰링: CR

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • 유동: -20°C ~ +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.