SKINTOP®MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, 내부 시스가 있거나 없는 케이블 용으로 전도성이 높고 유연한 EMC 접범이 있는 황동 케이블 글랜드

신뢰도 간섭 신호 내온도성 다양한 승인 인증

CE CULUS cRUus

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8" 4.5 - 10 20 39.7 15 100
53112920
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53112930
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53112940
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112950
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112960
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5

장점

  • 낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
  • 내부 피복이 있는/없는 케이블에 적합
  • 케이블의 차폐에서 다른 연결부로 이어지는 연결이 가능
  • 다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점
  • 적은 조작 단계, 쉬운 조립

응용 범위

  • 구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
  • 자동화 기술
  • 텔레커뮤니케이션
  • 측정과 제어기술
  • 산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • 유동: -25°C ~ +100°C
  • 고정: -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.