SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, 원추형 NPT 나사 그리고 최적의 변형 완화를 위한 다양한 가변 클램핑 범위를 가지는 니켈 도금 황동 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수내부식성기계적 저항성최적 변형 방지내온도성다양한 승인 인증

CECULUScRUus

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4"3.5 - 71636.015100
53112014
NPT 3/8"4.5 - 92039.715100
53112024
NPT 1/2"7 - 12.52442.51550
53112034
NPT 3/4"9 - 16.52944.51525
53112044
NPT 1"11 - 213649.01525
53112054
NPT 1 1/4"19 - 284557.51710
53112064
NPT 1 1/2"27 - 355461.5175
53112074
NPT 2"34 - 456763.5175
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4"1 - 51636.015100
53112016
NPT 3/8"2 - 72039.715100
53112026
NPT 1/2"5 - 102442.51550
53112036
NPT 3/4"6 - 132944.51525
53112046
NPT 1"7 - 153649.01525
53112056
NPT 1 1/4"15 - 234557.51710
53112066
NPT 1 1/2"22 - 295461.5175
53112076
NPT 2"28 - 396763.5175

장점

  • 원뿔모양의 NPT 쓰레드
  • 최대 신뢰성
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 분야용도
  • 화학 산업
  • 측정과 제어기술
  • 기계및 장비 생산
  • 플랜트 엔지니어링

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드
  • SKINTOP® MSR NPT에는 외경이 작은 케이블 및 와이어를 밀봉하기 위한 감축 씰 인서트가 장착되어 있음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • Dynamic: -25°C up to +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.