SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, 원추형 NPT 나사 그리고 최적의 변형 완화를 위한 다양한 가변 클램핑 범위를 가지는 니켈 도금 황동 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수 내부식성 기계적 저항성 최적 변형 방지 내온도성 다양한 승인 인증

CE CULUS cRUus

품번 Article designation / size Ø F mm SW (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4" 3.5 - 7 16 36.0 15 100
53112014
NPT 3/8" 4.5 - 9 20 39.7 15 100
53112024
NPT 1/2" 7 - 12.5 24 42.5 15 50
53112034
NPT 3/4" 9 - 16.5 29 44.5 15 25
53112044
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112054
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112064
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53112074
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4" 1 - 5 16 36.0 15 100
53112016
NPT 3/8" 2 - 7 20 39.7 15 100
53112026
NPT 1/2" 5 - 10 24 42.5 15 50
53112036
NPT 3/4" 6 - 13 29 44.5 15 25
53112046
NPT 1" 7 - 15 36 49.0 15 25
53112056
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53112066
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53112076
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

장점

  • 원뿔모양의 NPT 쓰레드
  • 최대 신뢰성
  • 최적 변형 방지
  • 폭 넓은, 다양한 클램핑 범위

응용 범위

  • 기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 분야용도
  • 화학 산업
  • 측정과 제어기술
  • 기계및 장비 생산
  • 플랜트 엔지니어링

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드
  • SKINTOP® MSR NPT에는 외경이 작은 케이블 및 와이어를 밀봉하기 위한 감축 씰 인서트가 장착되어 있음

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    삽입: 폴리아미드
    씰링 링: CR
    O-링: NBP

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위

  • 유동: -25°C ~ +100°C
  • 고정 설치: -40°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.