SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, 조립되지 않은 케이블 설치용 부싱 시스템, 높은 포장 밀도, 큰 가변 클램핑 범위

혁신적인 겔 기술로 컴팩트한 멀티 케이블 부싱 시스템

Lapp의 보완 자동화 요소 기계 및 플랜트 엔지니어링 폭 넓은 클램핑 범위 할로겐프리 조립 시간 최적 변형 방지 공간 요구 사항 자외선 저항

CE cRUus

품번 Article designation / size 최대. 실행 수 케이블 x 케이블 Ø 번호/수치 피스 / PU
52220065
SKINTOP® MULTI Version 1 22 16 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm 1
52220073
SKINTOP® MULTI Version 2 21 5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm 1
52220080
SKINTOP® MULTI 버전 3 30 30 x 2-6 mm 1
52220085
SKINTOP® MULTI 버전 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm 1

장점

  • 혁신적인 멤브레인 기술과 탄력있는 겔 기술로 4mm 의 대형 클램빙 범위 및 AS-I BUS 진입 시스템
  • 패킹 밀도가 높아도 쉬운 케이블 설치
  • 전체 케이블 묶음에 최적의 변형 방지 제공
  • 구현 포인트의 명확한 마커로 설치된 케이블의 명확한 할당을 통한 오류 감소
  • 할당되지 않은 위치는 안전하게 봉인 및 밀폐된 상태로 유지됩니다

응용 범위

  • 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
  • 비 케이블 어셈블리 및 미디어 호스
  • 장치 및 스위치 캐비닛 제작
  • 자동화 기술

제품 특성

  • 케이블 및 하우징 (캡 티브)을 위한 통합 씰
  • 할로겐프리
  • UV, 오존 그리고 오일 저항성
  • 접착 겔은 조립하는 동안 외장에 매우 쉬운 위치를 제공

인증

  • 산업용 시스템 제어용 UL 508A(예: 스위치 패널)
  • UL File No. E349737

제품 구성

  • 24-핀 산업 컨넥터 (36 x 112 mm)용 절단을 위한 것

포함 사항

  • SKINTOP® MULTI 장착 재료 포함

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 입구

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 인입부

인증

  • UL File No. E349737
  • UL94 V-2에 따른 난연성

주의

  • 요청시 개별 홀 구성

재료

  • 프레임 : 폴리카보네이트
    씰링 : 겔

보호 평가

  • IP 68

온도 범위

  • -30°C에서 +110°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.