SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CUBE, 내유성, 가변 범위의 클램핑력 및 진동 안전 모듈 고정을 갖춘 케이블 부싱 시스템

  • 다양한 크램핑 범위를 가진 혁신적인 다중-케이블 부싱 시스템, 조립에서 고유연성 용도
  • 헤체를 할 때, 프레임은 하우징에 남겨 질 수 있음. 그리고 플러그 인 모듈은 케이블 위에 안전하게 남겨 집니다 .
  • 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 최적화된 주문

폭 넓은 클램핑 범위 조립 시간 최적 변형 방지 공간 요구 사항 표준 하우징 단위의 컨넥터

CE cRUus

품번 Article designation / size 피스 / PU
53110031 SKINTOP® CUBE SORTIMO® T-BOXX 1

장점

  • 클램핑의 다양한 범위
  • 진동-안전 모듈 고정
  • 압력 완화
  • 오일 저항성
  • 쉬운 조립과 해체로 인한 간편화된 서비스

응용 범위

  • 하네스된 케이블 설치 용도
  • 최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
  • 장치 및 스위치 캐비닛 제작
  • 전자기 설치
  • 자동화 기술

제품 특성

  • 실용적인 SORTIMO® T-BOXX에서 최적화된 주문
  • 포장 단위가 작으며 다양함
  • 가볍고 견고한 내충격성 폴리프로필렌 케이스
  • 마운팅 용으로 이상적인 두 개의 견고한 잠금쇠 예. 빌딩

제품 구성

  • SKINTOP® CUBE 시스템은 SKINTOP® CUBE FRAME 과 SKINTOP® CUBE MODULE로 구성
  • 16-핀 산업 컨넥터 (36 x 86 mm)용 절단을 위한 것
  • 24-핀 산업 컨넥터 (36 x 112 mm)용 절단을 위한 것

포함 사항

  • SKINTOP® CUBE FRAME, 장착 재질 포함
  • SORTIMO® T-BOXX 의 배송
  • 조립 안내
  • 스크류드라이버
  • SKINTOP® CUBE FRAME 16
    2 Pcs. (PN 52220000)
    SKINTOP® CUBE FRAME 24
    2 Pcs. (PN 52220001)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 BLIND
    5 Pcs. (PN 52220004)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 SMALL
    5 Pcs. (PN 52220002)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 LARGE
    5 Pcs. (PN 52220003)
    SKINTOP® CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS
    5 Pcs. (PN 52220040)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 SMALL
    5 Pcs. (PN 52220005)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 LARGE
    5 Pcs. (PN 52220006)
    SKINTOP® CUBE MODULE 40x40 BLIND
    5 Pcs. (PN 52220007)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 입구

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 인입부

인증

  • UL File No. E349737
  • UL94 V-2에 따른 난연성

재료

  • 프레임: 유리 섬유- 재보강된 폴리아미드
    프레임 씰링: CR
    클립 모듈: 특별한 폴리 프로필렌
    클립 모듈 씰링: LSE 2

보호 평가

  • IP 64

온도 범위

  • Dynamisch: -20°C bis +80°C
  • Statisch: -40°C bis +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.