SKINDICHT® SR

SKINDICHT® SR, 벤딩 및 안티 킹크(anti-kink) 보호, 높은 보호 수준, 큰 외경을 가진 케이블 용의 견고한 PG 황동 케이블 글랜드

폭 넓은 클램핑 범위최적 변형 방지튼튼함

CE

품번 Article designation / sizeØ F mm최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기SW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® SR
52000990
SR 07/053.5 - 52314.0 / 15.050.0550
52001000
SR 09/075.5 - 72517.0 / 17.052.0650
52001010
SR 11/075.5 - 72820.0 / 20.056.0625
52001020
SR 11/097.5 - 92820.0 / 20.056.0625
52001030
SR 13/097.5 - 93222.0 / 22.062.06.525
52001040
SR 13/119 - 113222.0 / 22.062.06.525
52001050
SR 13/1311 - 133222.0 / 22.062.06.525
52001060
SR 16/1311.5 - 133524.0 / 24.067.06.525
52001070
SR 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06.525
52001080
SR 21/1513.5 - 154630.0 / 30.079.0725
52001090
SR 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0725
52001100
SR 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0725
52001110
SR 21/2018 - 204630.0 / 30.079.0725
52001120
SR 29/2018 - 205940.0 / 41.091.0810
52001130
SR 29/2321 - 235940.0 / 41.091.0810
52001140
SR 29/2523 - 255940.0 / 41.091.0810
52001150
SR 36/2623 - 267050.0 / 50.0110.095
52001160
SR 36/3027 - 307050.0 / 50.0110.095
52001170
SR 36/3330 - 337050.0 / 50.0110.095
52001180
SR 36/3532 - 357050.0 / 50.0110.095
52001190
SR 42/3532 - 357557.0 / 57.0114.0105
52001200
SR 42/3835 - 387557.0 / 57.0114.0105
52001210
SR 42/4036 - 407557.0 / 57.0114.0105
52001220
SR 48/4036 - 408364.0 / 64.0119.0101
52001230
SR 48/4440 - 448364.0 / 64.0119.0101

장점

  • 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
  • 고응력 완화
  • 튼튼함
  • 큰 외경을 가진 케이블 용도
  • 높은 보호 정도

응용 범위

  • 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1에서 요구하는 바에 따라 과도한 벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함
  • 휴대용 장비
  • 휴대용 장비
  • 빌딩 부지
  • 이동 기계 부분

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • EMC 버젼, 참조 SKINDICHT® SRE

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    O-링: NBR
    킨크방지보호:CR

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.