SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, 높은 온도, 오일, 솔벤트, 산 그리고 화학물질 내성 용 해수 저항 PG 황동 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수최적 변형 방지튼튼함내온도성

CE

품번 Article designation / sizeØ F mm최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기SW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/075.5 - 72820.0 / 20.056.0625
52023621
SR-SV 11/097.5 - 92820.0 / 20.056.0625
52023622
SR-SV 13/097.5 - 93222.0 / 22.062.06.525
52023623
SR-SV 13/119 - 113222.0 / 22.062.06.525
52023624
SR-SV 13/1311 - 133222.0 / 22.062.06.525
52023625
SR-SV 16/1311.5 - 133524.0 / 24.067.06.510
52023626
SR-SV 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06.510
52023627
SR-SV 21/1513.5 - 154030.0 / 30.079.0710
52023628
SR-SV 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0710
52023629
SR-SV 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0710

장점

  • 고온용
  • 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
  • 해수 저항성
  • 고응력 완화
  • 튼튼함

응용 범위

  • FKM 뒤틀림 방지(anti-kink)가 있는 특수 케이블 글랜드. 우리 자신의 강화된 내산성 FKM 용기는 +165℃ 의 온도에서 장기간 사용 후에도 노화의 효과를 나타내지 않음.
  • 기계및 터빈 생산
  • 전력 프랜트 엔지니어링
  • 실험실

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • 요청 시 EMC 버젼 제공

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    O-링: FKM
    뒤 틀림 방지보호: FKM

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -20°C to +165°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.