SKINDICHT® SHZ

SKINDICHT® SHZ, 큰 케이블 지름, 높은 스트레인 릴리프를 위해 씰링 링이 절삭 된 강력한 PG 니켈 도금 황동 케이블 글랜드

최적 변형 방지 튼튼함

CE

품번 Article designation / size Ø F mm 최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기 SW1/SW2 mm Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SHZ
52005590
PG 7 5 - 6 21 14.0 / 15.0 30.0 5 50
52005600
PG 9 7.5 - 8.5 25 17.0 / 17.0 34.0 6 50
52000930
PG 11 9.5 - 12 28 20.0 / 20.0 35.0 6 25
52000940
PG 13,5 12.5 - 14 32 22.0 / 22.0 40.0 6.5 25
52000950
PG 16 13.5 - 16 35 24.0 / 24.0 42.0 6.5 25
52000960
PG 21 15.5 - 21 46 30.0 / 30.0 47.0 7 25
52000970
PG 29 21.5 - 27.5 58 40.0 / 41.0 53.0 8 10
52000980
PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 61.0 9 10
52005610
PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 66.0 10 5
52005620
PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 68.0 10 5
SKINDICHT® SHZ-XL
52023717
PG 9 7.5 - 8.5 25 17.0 / 17.0 43.0 10 50
52023718
PG 11 9.5 - 12 28 20.0 / 20.0 44.0 10 25
52023719
PG 13,5 12.5 - 14 32 22.0 / 22.0 48.5 10 25
52023720
PG 16 13.5 - 16 35 24.0 / 24.0 50.5 10 25
52024840
PG 21 15.5 - 21 46 30.0 / 30.0 55.0 11 25
52025530
PG 29 21.5 - 27.5 58 40.0 / 41.0 60.0 13 10
52023721
PG 36 27 - 34 70 50.0 / 50.0 67.0 13 10
52023722
PG 42 34 - 43 78 57.0 / 57.0 71.0 14 5
52023723
PG 48 38 - 48 86 64.0 / 64.0 73.0 14 5

장점

  • 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 절개 한것
  • 고응력 완화
  • 튼튼함
  • 큰 외경을 가진 케이블 용도

응용 범위

  • 믿을 수 있는 압력 완화를 위한 소형 황동 케이블 글랜드, 단단함, 큰 외경을 가진 케이블 용임

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • SKINDICHT® SHZ-XL 는 SKINDICHT® SHZ와 유사. 그러나, 두꺼운 벽을 위한 확장된 커넥션 쓰레드(thread)이 있음
  • 추가적인 엑세서리는 SKINDICHT® EV 를 참조하시기 바랍니다
  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링: CR
    O-링: FKM

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.