SKINDICHT® SHV FKM

SKINDICHT® SHV FKM, 내열성, 오일, 산 그리고 화학물질 내성 용 방수 PG 특수 씰링 케이블 글랜드

최적 변형 방지튼튼함내온도성

CE

품번 Article designation / sizeØ F mmSW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® SHV FKM
52024934
SHV-FKM 7/7/53.8 - 4.81426.0550
54000015
SHV-FKM 9/9/64.8 - 5.81728.5650
52024935
SHV-FKM 9/9/75.8 - 6.81728.5650
52024936
SHV-FKM 11/11/75.8 - 6.82031.0625
52024937
SHV-FKM 11/11/96.8 - 8.82031.0625
52024970
SHV-FKM 13,5/9/118.5 - 10.82233.06.525
52024968
SHV-FKM 13,5/11/96.8 - 8.82233.06.525
52024969
SHV-FKM 13,5/11/118.5 - 10.82233.06.525
52024961
SHV-FKM 13,5/13,5/96.8 - 8.82233.06.525
52024962
SHV-FKM 13,5/13,5/118.5 - 10.82233.06.525
52024971
SHV-FKM 16/11/1310.8 - 12.82435.06.525
52024973
SHV-FKM 16/13,5/1310.8 - 12.82435.06.525
52024964
SHV-FKM 16/16/1310.8 - 12.82435.06.525
52024965
SHV-FKM 16/16/1513.8 - 14.82435.06.525
52024966
SHV-FKM 21/21/1815.8 - 17.83038.0725
52024967
SHV-FKM 21/21/2017.5 - 19.83038.0725
52024974
SHV-FKM 29/29/2219.5 - 21.84044.5810

장점

  • 고온용
  • 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
  • 방수
  • 고응력 완화
  • 튼튼함

응용 범위

  • 방수 및 특수 원추형 FKM 씰링 요소가있는 내열 케이블 글랜드
  • 벽돌공장
  • 하수 처리 플랜트
  • 자동차 세차장

주의

  • Example order designation:SHV-FKM 13.5 / 9 / 1113.5 = PG thread of compression screw9 = PG connection thread11 = clear opening of sealing cone

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 콘: FKM
    O-링: FKM

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -20°C to +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.