SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, PG 자동으로 끼워진 측면 실링 립(Lips)이 있는 플라스틱 플랫 케이블 글랜드

폭 넓은 클램핑 범위 조립 시간 최적 변형 방지 신뢰도

CE

품번 Article designation / size 최소/최대. 플랫 케이블 폭 최소/최대 케이블 두께 (mm) SW1/SW2 mm 전체 길이, C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SVFK
52005470
PG 16 - - 15.0 - - 5.0 27.0 / 23.0 39.5 10 25
52005680
PG 21 10.0 - 20.5 3.0 - 8.0 32.0 / 30.0 43.0 11 25
52005690
PG 29 15.0 - 27.0 4.0 - 11.5 42.0 / 41.0 45.0 11 25
52005700
PG 36 25.0 - 34.0 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 51.0 13 10
52005710
PG 42 30.0 - 40.0 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 54.0 13 5
52005720
PG 48 35.0 - 45.0 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 55.0 15 5

장점

  • 경제적인 타입
  • 측면 씰링 립은 다양한 케이블 치수에 자동적으로 맞음
  • 케이블마다 정해진 특수 씰 치수는 더 이상 불필요
  • 허용치
  • 커다란 오프닝은 두개의 플랫 케이블까지 클램핑하는 것을 가능하게 함

응용 범위

  • 플랫 케이블 삽입 용
  • 컨베이어 시스템
  • 펌프
  • 리프트
  • 제어 판넬 제조

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® GMK
  • 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 하시기 바랍니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • 바디: 폴리스틸렌
    특수 씰링 삽입: CR

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -20°C에서 +60°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.