SKINDICHT® FL

SKINDICHT® FL, 내부 원추형 윤곽선이 있는 케이블 글랜드, 케이블 플랜지는 주로 대형 플랫 케이블에 보편적으로 사용됨

튼튼함

CE

품번 Article designation / sizeCable pass length x width in mmDimensions: L x W x H (mm)피스 / PU
SKINDICHT® FL
52008010
FL 170 x 12 + 63 x 745.0 x 35.0 x 95.01
52008020
FL 249 x 4,545.0 x 35.0 x 95.01
52008030
FL 349 x 4,5 + 49 x 4,5 (49 x 11,5)45.0 x 35.0 x 95.01
52008040
FL 463 x 12,0 (+0,2)45.0 x 35.0 x 95.01
52008050
FL 570 x 1245.0 x 35.0 x 95.01

장점

  • 씰 프로파일은 많은 문제를 해결할 수 있음
  • 여러개의 flat & round 케이블이 동시에 통과할 수 있음
  • 덮개의 상부에 있는 내부 원뿔 나선형을 통하여, 씰링 인서트가 케이블로 압착되어 넣어 짐

응용 범위

  • 케이블 플랜지는 전반적인 산업환경에 적용가능하며, 주로 큰 플랫 케이블에 사용됨
  • 리프트
  • 컨베이어 시스템
  • 크레인 및 컨베이어 적용 기계류
  • 파워 체인(케이블 베어)

주의

  • 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
  • 적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 하시기 바랍니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 합금 처리되지 않은 알루미늄
    스크류 및 스프링 와셔: 아연 도금된 철
    마감재: NBR

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.