SKINDICHT® SHVE

SKINDICHT® SHVE, 저 저항 360° 스크린 접점 및 높은 수주느이 보호 기능을 갖춘 PG 케이블 글랜드 (접지 글랜드)

최적 변형 방지신뢰도간섭 신호내온도성

CE

품번 Article designation / size외피 Ø, 최소./최대 (mm)최소/최대. 내부 외피 Ø (mm)SW (mm)전체 길이, C mmThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® SHVE
52010400
9/9/6/3,24 / 5.82.2 / 3.21728.5625
52010405
9/9/7/3,25 / 6.82.2 / 3.21728.5625
52010415
9/9/6/3,64 / 5.82.6 / 3.61728.5625
52010420
9/9/7/3,65 / 6.82.6 / 3.61728.5625
52010440
11/11/7/4,55 / 6.83.5 / 4.52031.0625
52010450
11/11/9/4,56.8 / 8.83.5 / 4.52031.0625
52010460
13,5/9/9/56.8 / 8.83.5 / 52232.55.525
52010490
13,5/11/9/56.8 / 8.83.5 / 52232.55.525
52010470
13,5/9/9/66.8 / 8.84.5 / 62232.55.525
52010500
13,5/11/9/66.8 / 8.84.5 / 62232.55.525
52005080
13,5/13,5/9/66.8 / 8.84.5 / 62237.0625
52010480
13,5/9/11/78.5 / 10.85.5 / 72232.55.525
52010510
13,5/11/11/78.5 / 10.85.5 / 72232.55.525
52005090
13,5/13,5/11/78.5 / 10.85.5 / 72237.0625
52010520
16/11/11/88.5 / 10.86 / 82435.05.525
52010560
16/13,5/11/88.5 / 10.86 / 82435.5625
52005100
16/16/11/88.5 / 10.86 / 82437.5625
52010530
16/11/13/910.8 / 12.87 / 92435.05.525
52010570
16/13,5/13/910.8 / 12.87 / 92435.5625
52005110
16/16/13/910.8 / 12.87 / 92437.5625
52010540
16/11/13/1010.8 / 12.88 / 102435.05.525
52010580
16/13,5/13/1010.8 / 12.88 / 102435.5625
52005120
16/16/13/1010.8 / 12.88 / 102437.5625
52010550
16/11/15/1112 / 14.89 / 112435.05.525
52010590
16/13,5/15/1112 / 14.89 / 112435.5625
52005130
16/16/15/1112 / 14.89 / 112437.5625
52010600
21/16/16/1214 / 15.810 / 123038.56.525
52005140
21/21/16/1214 / 15.810 / 123043.5725
52010610
21/16/16/1314 / 15.811 / 133038.56.525
52005150
21/21/16/1314 / 15.811 / 133043.5725
52010620
21/16/18/1415.8 / 17.812 / 143038.56.525
52005160
21/21/18/1415.8 / 17.812 / 143043.5725
52010630
21/16/18/1515.8 / 17.813 / 153038.56.525
52005170
21/21/18/1515.8 / 17.813 / 153043.5725
52010640
21/16/20/1617.5 / 19.814 / 163038.56.525
52005180
21/21/20/1617.5 / 19.814 / 163043.5725
52005190
29/29/22/1719.5 / 21.815 / 174047.5810
52005200
29/29/22/1819.5 / 21.816 / 184047.5810
52005210
29/29/24/1921.5 / 23.817 / 194047.5810
52005240
29/29/26/1923.5 / 25.817 / 194047.5810

장점

  • 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
  • 높은 보호 정도
  • 고응력 완화

응용 범위

  • 전기 간섭 발생할 수 있는 사용처에 적합한 접지 글랜드
  • 의료 엔지니어링
  • 주파수 컨버터
  • 공항
  • 측정과 제어기술

제품 구성

  • 1 피팅
  • 2 접지 슬리브
  • 3 씰링 원뿔 모양콘
  • 4 원뿔콘, 청동
  • 5 프레스 스크류

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • EMC 카운터 너트, SKINDICHT® SM 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다.
  • Example order identification:
    SHVE 13.5 / 9 / 9 / 5
    13.5 = PG thread compression screw
    9 = PG connection thread
    9 = Clear width of sealing cone
    5 = Clear width earthing sleeve

분류

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    접지슬리브: blank 황동
    특수 씰링 콘: CR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.