SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, 설치 높이를 낮추기 위해 절개된 씰링 링이 있는방청 및 해수 저항성 앵글 케이블 글랜드

내부식성공간 요구 사항튼튼함

CE

품번 Article designation / sizeA (mm)B in mmG mmØ B mm절개된 씰링 링 ØF (mm)전체 길이, C mmThread length D mmSW1/SW2 mm피스 / PU
SKINDICHT® RWV
52004180
PG 720.581415.3526.08.515.0 / 13.025
52004190
PG 923.5101718.35/828.09.518.0 / 15.025
52004200
PG 1126122021.97/10/12.531.51021.0 / 18.025
52004210
PG 13,528.51422247/10.5/13/1634.510.523.0 / 20.025
52004220
PG 1631162426.18/10.5/13.5/1635.51126.0 / 22.010
52005420
PG 2133.5213032.511/15/18/2042.511.532.0 / 28.010
52004225
PG 294330404219/23/27/3149.01341.0 / 37.010
SKINDICHT® RWV, E+D 없음
52024020
PG 720.5-1415.3-20.28.515.0 / 13.025
52023970
PG 923.5-1718.3-21.89.518.0 / 15.025
52023980
PG 1126-2021.9-24.91021.0 / 18.025
52023990
PG 13,528.5-2224-27.410.523.0 / 20.025
52024000
PG 1631-2426.1-28.51126.0 / 22.010
52024010
PG 2133.5-3032.5-34.811.532.0 / 28.010
52024015
PG 2943-4042-41.21341.0 / 37.010

장점

  • 압력 완화
  • 절개된 씰링링으로 씰링된 것
  • 내부식성
  • 설치 높이의 감소
  • 해수 저항성

응용 범위

  • 각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
  • 전기 모터 생산
  • 기계및 장비 생산
  • 플랜트 엔지니어링
  • 조명과 사운드 응용

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM
  • For combination with other SKINDICHT® or SKINTOP® cable glands, we propose our SKINDICHT® RWV without incised sealing ring (E) and compression screw (D)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 아연 다이 캐스팅
    압박나사 및 육각형 너트: 니켈도금 황동
    절개된 씰링 링: CR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C
    절개된 씰링 링없음: -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.