SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, 고온용 씰링 링, 오일,용제, 산 및 화학 약품에 견딜 수 있는 절개 링

내온도성

품번 Article designation / size 외경 x 구경 (mm) 두께 (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® EV
52010340
EV 11 7/10/12.5 6.0 16.5 50
52010350
EV 13,5 7/10.5/13/16 6.5 18.5 50

장점

  • 다양한 클램핑 범위를 하나의 씰로 대응
  • 링은 개별적으로 다양한 케이블 직경에 적용이 가능
  • 고온용
  • 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성

응용 범위

  • VITON® SKINDICHT® 케이블 글랜드로 만들어진 절개된 씰링 링

주의

  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링

전달된 색상

  • 적색 갈색

재료

  • FKM

온도 범위

  • -20°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.