SKINDICHT® MR

SKINDICHT® MR, PG 연결 나사가 있는 니켈 도금 황동 감속기

공간 요구 사항

품번 Article designation / size 피스 / PU
SKINDICHT® MR
52003750
MR 9/7 100
52003760
MR 11/7 100
52003770
MR 11/9 100
52003780
MR 13,5/7 100
52003790
MR 13,5/9 100
52003800
MR 13,5/11 100
52003810
MR 16/7 100
52003820
MR 16/9 100
52003830
MR 16/11 100
52003840
MR 16/13,5 100
52003850
MR 21/11 50
52003860
MR 21/13,5 50
52003870
MR 21/16 50
52003880
MR 29/13,5 50
52003890
MR 29/16 50
52003900
MR 29/21 50
52003910
MR 36/16 25
52003920
MR 36/21 25
52003930
MR 36/29 25
52003940
MR 42/29 10
52003950
MR 42/36 10
52003970
MR 48/36 10
52003980
MR 48/42 10

장점

  • 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 스레드의 케이블 글랜드의 사용을 가능하게 함

응용 범위

  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • PG 연결 나사
  • First digit: external thread
    Second digit: internal thread

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.