SKINTOP® SD

SKINTOP® SD, PG 다중 씰링 인서트는 사용되지 않는 연결 지점을 보호하여 먼지가 하우징에 들어가는 것을 막음

CE

품번 Article designation / sizeØ F mm높이 (mm)
SKINTOP® SD
52025235
SD 710.52.0
52025240
SD 913.52.0
52025250
SD 1117.02.0
52025260
SD 13,518.52.0
52025270
SD 1620.52.0
52025280
SD 2126.02.0
52025290
SD 2934.52.0
52025291
SD 3644.52.0

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • PE 폼

온도 범위

  • -70°C에서 +100°C

장점

  • 하우징으로 들어가는 먼지나 불순물을 방지

응용 범위

  • 이 먼지 보호기는 SKINTOP® 케이블 그랜드의 켑너트 아래에 설치 될 수 있음
  • 준비
  • 미사용 접속 포인트의 보호

주의

  • 다루기 쉽고, 분리되지 않으며 케이블을 쉽게 밀어넣을 수 있음.
  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위