SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, PG 다중 씰링 인서트로 미사용 보어 홀(bore holes)에 물과 먼지가 침투하는 것을 방지

조립 시간최적 변형 방지신뢰도

품번
53100003
53100004
53100005
53100055
53100006
53100007
53100008
53100009

장점

  • SKINTOP® DIX 다중 씰링 인서트의 사용하지 않는 보어 홀(bore holes)로 스며들어 가는 물기나 먼지를 방지

응용 범위

  • 보호등급을 확실히 하기 위해 SKINTOP® DIX 다중 씰링 인서트의 비어있는 구멍에 넣는 용도

주의

  • 조립이 전문적이고 적합하게 되었을 때, IP68 보호등급은 이루어 질 수 있음
  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

전달된 색상

  • Natural

재료

  • 폴리아미드

온도 범위

  • -30°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.