SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL, 유리 섬유 강화 카운터 너트, 최대 기계적 안정성 보장, 쓰레드가 없는 시추홀(borehole) 잠금 장치

조립 시간내온도성다양한 승인 인증

CERU

품번 Article designation / sizeSW (mm)피스 / PU
이음고리가 있는 SKINTOP® GMP-GL 은회색
53019000
PG 719100
53019010
PG 922100
53019020
PG 1124100
53019030
PG 13,527100
53019040
PG 1630100
53019050
PG 213650
53019060
PG 294650
53019070
PG 366025
53019080
PG 426525
53019090
PG 487025
이음고리 있는 흑색 SKINTOP® GMP-GL
53019200
PG 719100
53019210
PG 922100
53019220
PG 1124100
53019230
PG 13,527100
53019240
PG 1630100
53019250
PG 213650
53019260
PG 294650
53019270
PG 366025
53019280
PG 426525
53019290
PG 487025
이음고리가 있는 SKINTOP® GMP-GL 밝은 회색
53019001
PG 719100
53019011
PG 922100
53019021
PG 1124100
53019031
PG 13,527100
53019041
PG 1630100
53019051
PG 213650
53019061
PG 294650
53019071
PG 366025
53019081
PG 426525
53019091
PG 487025

장점

  • 최대 기계적 안정성 용도의 유리 섬유-제보강된 것
  • 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 긁힘 방지

응용 범위

  • 쓰레드(thread)없는 시추홀안의 잠금 SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도

인증

  • UL 파일 번호 E79903

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • UL 승인은 UL승인된 SKINTOP® 폴리아미드 케이블 글랜드와 함께 사용될 때만 가능
  • SKINTOP® ST® 사용을 위한 디자인

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

요청시

  • 이음고리 없이도 제공가능(조립 도구용 surface 없이)

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    밝은 회색 (RAL 7035)
    흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료

  • 폴리아미드, 강화 유리 섬유

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.