SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, EMC 애플리케이션에 사용되는 땀샘을 위해 절연 층을 절단하기 위한 커팅 엣지가 있는 카운터 너트

CE

품번 Article designation / size높이 (mm)SW (mm)Far corner dimension피스 / PU
SKINDICHT® SM-PE
52103200
PG 74.71517.3100
52103210
PG 94.71820.8100
52103220
PG 114.72124.3100
52103230
PG 13,54.72326.6100
52103240
PG 164.72630100
52103250
PG 215.2323750
52103260
PG 295.74147.350
52103270
PG 366.55158.950

장점

  • 절연체 층을 통해 절단된 절단면은 최적의 EMC 접촉을 보장

응용 범위

  • 옻칠 및 산화 처리된 또는 파우더-코팅된 하우징 용도

제품 구성

  • PG 연결 나사

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.