SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK/BLK-GL, PG 연결 나사가 있는 블라인드 플러그, 사전 나사된 구멍 폐쇄용

CE

품번 Article designation / sizeThread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® BLK
52005949
PG 76100
52005950
PG 96100
52005960
PG 116100
52005970
PG 13,56100
52005980
PG 166100
52005990
PG 21850
52006000
PG 29850
52006010
PG 361025
52006020
PG 421025
52006030
PG 481225
SKINDICHT® BLK-GL
52024848
PG 76100
52024849
PG 96100
52024850
PG 116100
52024851
PG 13,56100
52024852
PG 166100
52024853
PG 21850
52024854
PG 29850
52024855
PG 361025
52024856
PG 421025
52024857
PG 481225

장점

  • 나사 홈 구멍 폐쇄용

응용 범위

  • 제어 판넬 제조
  • 분배기 박스
  • 정션 박스

제품 특성

  • 스크류드라이버를 사용한 조립체

제품 구성

  • PG 연결 나사

주의

  • SKINDICHT® BLK-GL은 유리 섬유 재보강으로 높은 안정성을 제공

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

요청시

  • O-링 맟춤 과 함께

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • BLK: 폴리스틸렌
    BLK-GL: 유리 섬유 강화 폴리아미드

보호 평가

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

온도 범위

  • BLK: -20°C to +70°C
    BLK-GL: -40°C to +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.