SKINDICHT® SHV cone seal

SKINDICHT® SHV cone seal

화학적 저항성 우수내산성내온도성

품번 PG 크기/확실한 오프닝내부 Ø (mm)길이 (mm)피스 / PU
SKINDICHT® SHV CR
52021120
SHV 7/ 5.05.013.8100
52021130
SHV 9/ 6.06.014.8100
52021140
SHV 9/ 7.07.014.8100
52021150
SHV 11/ 7.07.017.5100
52021160
SHV 11/ 9.09.017.0100
52021180
SHV13.5/ 9.09.018.5100
52021170
SHV13.5/ 11.011.018.5100
52021190
SHV 16/ 11.011.019.550
52021200
SHV 16/ 13.013.019.550
52021210
SHV 16/ 15.015.019.550
52024460
SHV 21/ 16.016.019.850
52021220
SHV 21/ 18.018.019.850
52021230
SHV 21/ 20.020.019.850
52021240
SHV 29/ 22.022.024.025
52021250
SHV 29/ 24.024.024.025
52021260
SHV 29/ 26.026.024.025
SKINDICHT® SHV FKM
52021259
SHV 7/ 5.05.013.8100
52021146
SHV 9/ 6.06.014.8100
52021261
SHV 9/ 7.07.014.8100
52021262
SHV 11/ 7.07.017.5100
52021263
SHV 11/ 9.09.017.0100
52021271
SHV 13.5/ 9.09.018.5100
52021272
SHV 13.5/ 11.011.018.5100
52021265
SHV 16/ 13.013.019.550
52021269
SHV 16/ 15.015.019.550
52021268
SHV 21/ 18.018.019.550
52021266
SHV 21/ 20.020.019.850
52021267
SHV 29/ 22.022.019.850

장점

  • 오일, 먼지와 물에 저항성 있는 SKINDICHT® SHV Neoprene® ,
  • SKINDICHT® SHV FKM 고온용
  • SKINDICHT® SHV FKM 오일, 솔벤트, 산 및 화학 물질에 내성

응용 범위

  • SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도 씰링 원뿔형상

주의

  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 플러그 씰링 클램프

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 연결 소켓

전달된 색상

  • CR: 흑색
    FKM: 적색

재료

  • CR
    FKM

온도 범위

  • CR: -20°C to +80°C
    FKM: -20°C to +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.