SKINDICHT® A-PG/M
SKINDICHT® A-PG/M Adapter PG 외부 나사에서 M 내부 나사
장점
- 외부 PG thread으로부터 내부 Metric thread까지의 어뎁터
응용 범위
- 하우징
- 산업 커넥터
- 기계
제품 구성
- PG 연결 나사
제품 구성
- m A = 높은
- m B = 플랫
분류 ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
전달된 색상
- 밝은 회색 (RAL 7035)
재료
- 폴리아미드, 강화 유리 섬유
온도 범위
- -40°C ~ +100°C
- 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.