SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, 큰 외경 케이블 용 안티-킹크(anti-kink) 보호 그리고 신뢰성 있는 벤딩이 있는 견고한 미터식 케이블 글랜드

기계적 저항성 최적 변형 방지

CE

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm 최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기 쓰레드(thread) PG 기능 SW1/SW2 mm Overall length C (mm) Thread length D mm 명확한 오프닝 F (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,5 4.0 - 5.0 23 7 14 / 15 49.0 5 5.0 50
52106420
M 16 x 1,5 5.5 - 7.0 25 9 18 / 17 50.0 5 7.0 50
52106430
M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 55.0 6 7.0 25
52106440
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 55.0 6 9.0 25
52106450
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13.5 22 / 22 60.0 6 9.0 25
52106460
M 20 x 1,5 9.0 - 11.0 32 13.5 22 / 22 60.0 6 11.0 25
52106470
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 32 13.5 22 / 22 60.0 6 13.0 25
52106480
M 20 x 1,5 12.0 - 13.0 35 16 24 / 24 65.0 6 13.0 25
52106481
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.0 6 15.0 25
52106490
M 25 x 1,5 12.5 - 15.0 46 21 30 / 30 78.5 7 15.0 25
52106500
M 25 x 1,5 14.0 - 17.0 46 21 30 / 30 78.5 7 17.0 25
52106510
M 25 x 1,5 17.0 - 19.0 46 21 30 / 30 78.5 7 19.0 25
52106520
M 25 x 1,5 17.0 - 20.0 46 21 30 / 30 78.5 7 20.0 25
52106530
M 32 x 1,5 19.0 - 20.0 59 29 40 / 41 90.5 8 20.0 10
52106540
M 32 x 1,5 22.0 - 23.0 59 29 40 / 41 90.5 8 23.0 10
52106550
M 32 x 1,5 23.0 - 25.0 59 29 40 / 41 90.5 8 25.0 10
52106560
M 40 x 1,5 24.0 - 26.0 70 36 50 / 50 108.0 8 26.0 5
52106570
M 40 x 1,5 28.0 - 30.0 70 36 50 / 50 108.0 8 30.0 5
52106580
M 40 x 1,5 31.0 - 33.0 70 36 50 / 50 108.0 8 33.0 5
52106590
M 40 x 1,5 33.0 - 34.5 70 36 50 / 50 108.0 8 35.0 5
52106600
M 50 x 1,5 31.0 - 34.5 75 42 57 / 57 111.0 9 35.0 5
52106610
M 50 x 1,5 32.0 - 38.0 75 42 57 / 57 111.0 9 38.0 5
52106620
M 50 x 1,5 37.0 - 40.0 75 42 57 / 57 111.0 9 40.0 5
52106630
M 63 x 1,5 32.0 - 40.0 83 48 66 / 64 118.0 10 40.0 1
52106640
M 63 x 1,5 36.0 - 44.0 83 48 66 / 64 118.0 10 44.0 1

장점

  • 신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
  • 고응력 완화
  • 튼튼함
  • 큰 외경을 가진 케이블 용도
  • 높은 보호 정도

응용 범위

  • 정상 사용 조건에서 이동되는 전기 장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1에서 요구하는 바에 따라 과도한 벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함
  • 휴대용 장비
  • 휴대용 장비
  • 빌딩 부지
  • 이동 기계 부분

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
  • EMC 버젼, 참조 SKINDICHT® SRE-M
  • 예시 :
    SR-M 12/7/5
    12 = 미터식 연결 스레드
    7 = PG 기능 스레드
    5 = 씰의 명확한 오프닝

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 금속 부분: 니켈 도금된 청동
    O-링: NBR
    반 뒤틀림 보호: CR/NBR

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.