SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M, 큰 외경, 높은 스트레인 릴리프가 있는 케이블용 절개된 씰링 링이 있는 견고한 미터식 케이블 글랜드

기계적 저항성 최적 변형 방지

CE

품번 Article designation / size Ø F mm 최대. 설치 (mm)용 맞춤 크기 쓰레드(thread) PG 기능 SW1/SW2 mm Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® SHZ-M
52106700
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 30.0 5 50
52106710
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 33.0 5 50
52106720
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 35.0 6 25
52106730
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13.5 22 / 22 39.5 6 25
52106740
M 20 x 1,5 8.0 - 15.0 35 16 24 / 24 41.5 6 25
52106750
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 47.0 7 25
52106760
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 53.0 8 10
52106770
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 60.0 8 10
52106780
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 65.0 9 5
52106790
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 68.0 10 5
SKINDICHT® SHZ-M-XL
52106705
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 35.0 10 50
52106715
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 38.0 10 50
52106725
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 39.0 10 25
52106735
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13.5 22 / 22 43.5 10 25
52106745
M 20 x 1,5 9.0 - 14.5 35 16 24 / 24 45.5 10 25
52106755
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 51.0 11 25
52106765
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 58.0 13 10
52106775
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 67.0 13 10
52106785
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 70.0 14 5
52106795
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 73.0 14 5

장점

  • 여러 케이블 직경에 맞게 씰링 링을 절개 한것
  • 고응력 완화
  • 튼튼함
  • 큰 외경을 가진 케이블 용도

응용 범위

  • 믿을 수 있는 압력 완화를 위한 소형 황동 케이블 글랜드, 단단함, 큰 외경을 가진 케이블 용임

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL는 SKINDICHT® SHZ-M와 유사. 그러나, 두꺼운 벽을 위한 확장된 커넥션 쓰레드(thread)이 있음
  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
  • 예시 :
    SHZ-M 16/9
    16 = 미터식 연결 스레드
    9 = PG 기능 스레드

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 링: CR/NBR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.