SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX, 최대 83mm 케이블 직경 용 EMV 버전 미터식 황동 케이블 글랜드

화학적 저항성 우수기계적 저항성간섭 신호

CE

품번 Article designation / sizePG 크기SW (mm)명확한 오프닝 F (mm)피스 / PU
SKINDICHT® SVRX - 버젼 W
52006460
SVRX 5635M 56 x 25532.0 - 35.51
52006470
SVRX 5638M 56 x 25535.0 - 38.51
52006480
SVRX 5641M 56 x 25538.0 - 41.51
52006490
SVRX 7244M 72 x 27041.0 - 44.51
52006500
SVRX 7248M 72 x 27044.0 - 48.51
52006510
SVRX 7252M 72 x 27048.0 - 52.51
52006520
SVRX 7256M 72 x 27052.0 - 56.51
52006564
SVRX 8059M 80 x 28556.0 - 59.01
52006530
SVRX 8066M 80 x 28562.0 - 66.01
52006540
SVRX 10573M 105 x 210468.0 - 73.01
52006550
SVRX 10572M 105 x 210478.0 - 83.01
SKINDICHT® SVRX - 버젼 Z
52006345
SVRX 2412M 24 x 1.52410.0 - 12.51
52006355
SVRX 2414M 24 x 1.52412.0 - 14.51
52006365
SVRX 2416M 24 x 1.52414.0 - 16.51
52006375
SVRX 2417M 24 x 1.52416.0 - 17.51
52006425
SVRX 3626M 36 x 23624.0 - 26.51
52006465
SVRX 5635M 56 x 25532.0 - 35.51
52006475
SVRX 5638M 56 x 25535.0 - 38.51
52006485
SVRX 5641M 56 x 25538.0 - 41.51
52006495
SVRX 7244M 72 x 27041.0 - 44.51
52006505
SVRX 7248M 72 x 27044.0 - 48.51
52006515
SVRX 7252M 72 x 27048.0 - 52.51
52006565
SVRX 8059M 80 x 28556.0 - 59.01
52006535
SVRX 8066M 80 x 28562.0 - 66.01
52006545
SVRX 10573M 105 x 210468.0 - 73.01
SKINDICHT® SM/SVRX 카운터 너트
52006321
SM 24M2430-1
52006401
SM 36M3641-1
52006461
SM 56M5665-1
52006491
SM 72M7285-1
52006531
SM 80M8090-1
52006541
SM 105M105120-1

장점

  • 큰 도체단면적을 가진 케이블 용 EMC 버젼
  • 케이블 직경 최대 83 mm 용 SKINDICHT® SVRX 105 x 2

응용 범위

  • DIN 89280에 의거하여 케이블 글랜드는, 순 황동으로 만든 둥근 중간 지지 매체를 갖추고 있음
  • 선박 제조
  • 연안
  • 높은-전력 구동
  • 풍력 플랜트

주의

  • 주문시 가능한, 페인트칠된, 양극산화처리된, 또는 파우더 코팅된 하우징을 위한 용도의 EMC 대응 너트 (with claw) SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56
  • 더 많은 EMC 케이블 글 랜드는 SKINTOP® MS-SC-M 및 MS-M BRUSH 및 호환 카운터 너트 SKINDICHT® SM-PE-M을 참조하십시오

제품 구성

  • 차폐가 없는 케이블 (그림 1)용 타입 "W":
  • 차폐있는 케이블 (그림2) 용 타입 "Z":

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

인증

  • DIN 89280

재료

  • 바디: 황동
    씰링: EPDM

보호 평가

  • IP 56

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.