SKINDICHT® SHV-M

SKINDICHT® SHV-M, 견고한 특수 실링 케이블 글랜드, 높은 스트레인 릴리프가 있는 방수, 부드러운 케이블 클램핑

최적 변형 방지 튼튼함 방수

CE

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm 쓰레드(thread) PG 기능 SW1/SW2 mm Overall length C (mm) Thread length D mm 명확한 오프닝 씰 피스 / PU
SKINDICHT® SHV-M
52105270
M 12 x 1,5 3 - 4.8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5.0 50
52105280
M 16 x 1,5 4.5 - 5.8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 6.0 50
52105290
M 16 x 1,5 5.5 - 6.8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 7.0 50
52105300
M 20 x 1,5 6 - 6.8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7.0 25
52105310
M 20 x 1,5 6.5 - 8.8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9.0 25
52105320
M 20 x 1,5 6.5 - 8.8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 9.0 25
52105330
M 20 x 1,5 9 - 10.8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 11.0 25
52105340
M 20 x 1,5 9 - 10.8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 11.0 25
52105350
M 20 x 1,5 9.5 - 12.8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13.0 25
52105360
M 20 x 1,5 13 - 14.8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15.0 25
52105370
M 25 x 1,5 13.5 - 15.8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 16.0 25
52105380
M 25 x 1,5 15 - 17.8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 18.0 25
52105390
M 25 x 1,5 17.5 - 19.8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 20.0 25
52105400
M 32 x 1,5 17.5 - 21.8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 22.0 10
52105410
M 32 x 1,5 19 - 23.8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 24.0 10
52105420
M 32 x 1,5 23 - 25.8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 26.0 10

장점

  • 방수
  • 부드러운 케이블 클램핑
  • 튼튼함
  • 고응력 완화

응용 범위

  • 원뿔 모양의 씰링 성분을 가진 방수 케이블 글랜드
  • 펌프
  • 플로터 스위치

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
  • 적절한 액세서리: SKINDICHT® SHV 씰링 원뿔 타입
  • 예시:
    SHV-M 20/11/7
    20 = 미터식 연결 스레드
    11 = PG 기능 스레드
    7 = 씰링 콘의 명확한 오프닝

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    씰링 콘: CR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.