SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, 거친 조건에서 사용하기 위한 특수 실링 케이블 글랜드, 해수 저항, 폰은 기계적 응력

화학적 저항성 우수 내부식성 기계적 저항성 튼튼함 내온도성

CE ECOLAB

품번 Article designation / size Clamping range ØF mm SW (mm) Overall length C mm Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® CN-M
52032580
M 12 x 1,5/1 3.5 - 5 17 27.0 10 5
52032590
M 12 x 1,5/2 5 - 6.5 17 27.0 10 5
52032600
M 12 x 1,5/3 6.5 - 8 17 27.0 10 5
52032610
M 16 x 1,5 8 - 10.5 18 30.0 10 5
52032620
M 20 x 1,5 11 - 15 24 31.0 10 5
52032630
M 25 x 1,5 16 - 20.5 30 36.0 11 5
52032640
M 32 x 1,5 21 - 25.5 36 41.0 13 5
52032650
M 40 x 1,5 28.5 - 33 46 44.0 13 1
52032660
M 50 x 1,5 37 - 42 55 48.0 14 1
52032670
M 63 x 1,5 46 - 52 70 51.0 14 1

장점

  • 고온용
  • 오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성
  • 해수 저항성
  • 높은 기계적 응력 용도
  • 높은 내부식성

응용 범위

  • 거친 조건에서 사용하도록 특별히 고안된 FKM 씰이 있는 크롬 니켈 스틸 케이블 글랜드
  • 제약과 석유 산업
  • 연안 섹터
  • 풍력 플랜트
  • 벽돌공장

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® SM CrNi M 에 적합한 카운터 너트를 찾으려면 차트 참조

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: DIN에 의거한 크롬니켈강
    물질 no. 1.4305
    내부 마감재: FPM
    O-링: FPM

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

온도 범위

  • -40°C to +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.