SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M, 안티-킹크(anti-kink) 보호, 높은 수준의 보호 및 케이블 보호 스트레인 릴리프가 있는 완벽한 씰을 제공

기계적 저항성 최적 변형 방지 간섭 신호

CE

품번 Article designation / size 쓰레드(thread) PG 기능 Outer sheath clamping range ØF mm 내부 피복 클램핑 범위 (mm) SW1/SW2 mm Overall length C (mm) Thread length D mm 명확한 오프닝 접지 슬리브 ØB 명확한 오프닝 F (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,5 13.5 7.5 - 9 4.5 - 6 22 / 22 59.5 6 6 9.0 25
52105610
M 20 x 1,5 13.5 9 - 11 5.5 - 7 22 / 22 59.5 6 7 11.0 25
52105620
M 20 x 1,5 16 11 - 13 7 - 9 24 / 24 64.5 6 9 13.0 25
52105630
M 20 x 1,5 16 11 - 13 8 - 10 24 / 24 64.5 6 10 13.0 25
52105640
M 20 x 1,5 16 13.5 - 15 9 - 11 24 / 24 64.5 6 11 15.0 25
52105650
M 25 x 1,5 21 13.5 - 15 10 - 12 30 / 30 78.0 7 12 15.0 25
52105660
M 25 x 1,5 21 15 - 17 12 - 14 30 / 30 78.0 7 14 17.0 25
52105670
M 25 x 1,5 21 17 - 19 13 - 15 30 / 30 78.0 7 15 19.0 25
52105680
M 25 x 1,5 21 18 - 20 14 - 16 30 / 30 78.0 7 16 20.0 25
52105690
M 32 x 1,5 29 18 - 20 15 - 17 40 / 40 90.0 8 17 20.0 10
52105700
M 32 x 1,5 29 21 - 23 17 - 19 40 / 40 90.0 8 19 23.0 10
52105710
M 40 x 1,5 36 23.5 - 26 20 - 22 50 / 50 108.0 8 22 26.0 5
52105720
M 40 x 1,5 36 27 - 30 22 - 24 50 / 50 108.0 8 24 30.0 5
52105730
M 40 x 1,5 36 30 - 33 26 - 28 50 / 50 108.0 8 28 33.0 5
52105740
M 40 x 1,5 36 32 - 35 28 - 30 50 / 50 108.0 8 30 35.0 5

장점

  • 뒤틀림 방지 보호를 갖춘 완벽한 씰링
  • 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
  • 케이블-보호 및 인장완화
  • 부드러운 케이블 클램핑
  • 높은 보호 정도

응용 범위

  • 추가적인 뒤틀림 방지(anti-kink) 보호 기능이 있는 접지 글랜드. 전기적 간섭 장이 발생할 수 있는 분야 용
  • 이동 기계 부분
  • 컨베이어 및 운송 시스템
  • 제품 라인
  • 측정과 제어기술

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

  • SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다
  • Example description:
    SRE-M 20/13.5/9/6
    20 = metric connection thread
    13.5 = PG function thread
    9 = clear opening of anti-kink sleeve (F)
    6 = clear opening of earthing sleeve (B)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

요청시

  • 긴 접속 선과 함께 제공 가능

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    접지 슬리브: plain 황동
    뒤틀림 방지 슬리브: CR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 65

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.