SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, 높은 보호 등급, 저 저항 360° 스크린 접촉 및 높은 스트레인 릴리프를 갖춘 미터 황동 케이블 글랜드

최적 변형 방지 간섭 신호 방수

CE

품번 Article designation / size 쓰레드(thread) PG 기능 Outer sheath clamping range ØF mm 내부 피복 클램핑 범위 (mm) SW1/SW2 mm Overall length C (mm) Thread length D mm 명확한 오프닝 접지 슬리브 ØB 명확한 오프닝 F (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SHVE-M
52106860
M 16 x 1,5 9 4.5 - 5.8 2.2 - 3.2 18 / 17 26.5 5 3.2 6.0 25
52106870
M 16 x 1,5 9 4.5 - 6.8 2.2 - 3.2 18 / 17 26.5 5 3.2 7.0 25
52106880
M 16 x 1,5 9 5.5 - 5.8 2.6 - 3.6 18 / 17 26.5 5 3.6 6.0 25
52106890
M 16 x 1,5 9 5.5 - 6.8 2.6 - 3.6 18 / 17 26.5 5 3.6 7.0 25
52106910
M 20 x 1,5 11 3 - 6.8 3.5 - 4.5 22 / 20 31.0 6 4.5 7.0 25
52106920
M 20 x 1,5 11 6 - 8.8 3.5 - 4.5 22 / 20 31.0 6 4.5 9.0 25
52106930
M 20 x 1,5 13.5 6.5 - 8.8 3.5 - 5 22 / 22 32.0 6 5 9.0 25
52106940
M 20 x 1,5 13.5 6 - 8.8 4.5 - 6 22 / 22 32.0 6 6 9.0 25
52106950
M 20 x 1,5 13.5 8 - 10.8 5.5 - 7 22 / 22 32.0 6 7 11.0 25
52106960
M 20 x 1,5 16 8.5 - 10.8 6 - 8 24 / 24 34.5 6 8 11.0 25
52106970
M 20 x 1,5 16 10 - 12.8 7 - 9 24 / 24 34.5 6 9 13.0 25
52106980
M 20 x 1,5 16 10 - 12.8 8 - 10 24 / 24 34.5 6 10 13.0 25
52106990
M 20 x 1,5 16 12.5 - 14.8 9 - 11 24 / 24 34.5 6 11 15.0 25
52107000
M 25 x 1,5 21 13 - 15.8 10 - 12 30 / 30 39.0 7 12 16.0 25
52107010
M 25 x 1,5 21 13 - 15.8 11 - 13 30 / 30 39.0 7 13 16.0 25
52107020
M 25 x 1,5 21 15.5 - 17.8 12 - 14 30 / 30 39.0 7 14 18.0 25
52107030
M 25 x 1,5 21 15 - 17.8 13 - 15 30 / 30 39.0 7 15 18.0 25
52107040
M 25 x 1,5 21 17.5 - 19.8 14 - 16 30 / 30 39.0 7 16 20.0 25
52107050
M 32 x 1,5 29 19 - 21.8 15 - 17 40 / 40 45.5 8 17 22.0 10
52107060
M 32 x 1,5 29 18 - 23.8 16 - 18 40 / 40 45.5 8 18 22.0 10
52107070
M 32 x 1,5 29 20 - 23.8 17 - 19 40 / 40 45.5 8 19 24.0 10
52107080
M 32 x 1,5 29 23 - 25.8 17 - 19 40 / 40 45.5 8 19 26.0 10

장점

  • 저항이 낮은 최적의 360° 스크린 접점
  • 높은 보호 정도
  • 고응력 완화

응용 범위

  • 전기 간섭 발생할 수 있는 사용처에 적합한 접지 글랜드
  • 의료 엔지니어링
  • 주파수 컨버터
  • 공항
  • 측정과 제어기술

제품 구성

  • 1 피팅
  • 2 접지 슬리브
  • 3 씰링 원뿔 모양콘
  • 4 원뿔콘, 청동
  • 5 프레스 스크류

주의

  • 사용될 카운터 너트: SKINDICHT® SM-M
  • SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다
  • 더 많은 EMC 케이블 글 랜드는 SKINTOP® MS-SC-M 및 MS-M BRUSH 및 호환 카운터 너트 SKINDICHT® SM-PE-M을 참조하십시오
  • Example order identification:
    SHVE-M 20 / 16 / 15 /11
    20 = Connection thread metric
    16 = Function thread PG
    15 = Clear width of sealing cone (F)
    11 = Clear width of earthing sleeve (B)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음

재료

  • 바디: 니켈도금된 황동
    접지 슬리브: 블랭크 황동
    실링 콘: CR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 68 - 10 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.