SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, 각진 케이블 콘센트, 누락된 연결 스레드 및 높은 기계적 부하를 위한 씰링 링으로 씰링

내부식성기계적 저항성공간 요구 사항표준 하우징 단위의 컨넥터내온도성

CE

품번 Article designation / size절개된 씰링 링 ØF (mm)전체 높이 (mm)SW (mm)전체 길이, C mm전체 폭 (mm)피스 / PU
SKINDICHT® SE-M
52108000
M 20 x 1,54/7/10/13312049.242.010
52108010
M 25 x 1,58.5/11.5/14.5/17.5402568.260.05
52108020
M 32 x 1,516/19/22/2551.53284.266.01

장점

  • 절개된 씰링링으로 씰링된 것
  • 내부식성
  • 손쉽게 설치
  • 완전한 안전 케이블 인입부
  • 전체적으로 낮은 높이

응용 범위

  • 높은 기계적 응력 용도
  • 연결선이 주어지지 않았을 때

제품 구성

  • 2 스크류 홀이 있는 M20 x 1.5 - M25 x 1.5
    4 스크류 홀이 있는 M32 x 1.5
  • 절개된 씰링 링과 함께

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

재료

  • 바디: 아연 다이 캐스팅, 회색
    헤머 톤 마감
    압박 나사: 니켈도금 황동
    갈라진 곳 씰링 링: CR/NBR
    O-링: NBR

보호 평가

  • IP 55

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.