SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M, 절개된 씰링 링, 여러 클램핑 범위 용 원 씰, 링은 다양한 케이블 직경에 개별적으로 적용 가능

품번 Article designation / size 외부 Ø x 홀 (mm) 두께 (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® E-M
52100620
E-M 12 10.0 x 5 5.0 250
52100621
E-M 16 13.8 x 3/6/9 5.5 250
52100622
E-M 20 17.6 x 4/7/10/13 6.0 250
52100623
E-M 25 22.6 x 8.5/11.5/14.5/17.5 7.5 100
52100624
E-M 32 29.6 x 16/19/22/25 9.5 100
52100625
E-M 40 37.6 x 23/26/29/32 12.0 50
52100626
E-M 50 47.6 x 30/33/36/39 12.0 50
52100627
E-M 63 60.6 x 36/39/42/45 14.0 50

장점

  • 다양한 클램핑 범위를 하나의 씰로 대응
  • 링은 개별적으로 다양한 케이블 직경에 적용이 가능

응용 범위

  • 절개된 씰링 링, SKINDICHT® 케이블 글랜드 용도

주의

  • 배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • CR

온도 범위

  • -20°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.