SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, 축소기를 사용하면 기존 나사산 구멍보다 작은 연결 나사산으로 케이블 글랜드를 사용 가능

공간 요구 사항 신뢰도 표준 하우징 단위의 컨넥터

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 피스 / PU
SKINDICHT® MR-M
52104310
16 x 1.5 12 x 1.5 100
52104311
20 x 1.5 12 x 1.5 100
52104312
20 x 1.5 16 x 1.5 100
52104313
25 x 1.5 16 x 1.5 50
52104314
25 x 1.5 20 x 1.5 50
52104315
32 x 1.5 20 x 1.5 50
52104316
32 x 1.5 25 x 1.5 50
52104317
40 x 1.5 25 x 1.5 25
52104318
40 x 1.5 32 x 1.5 25
52104319
50 x 1.5 32 x 1.5 25
52104320
50 x 1.5 40 x 1.5 10
52104321
63 x 1.5 40 x 1.5 10
52104322
63 x 1.5 50 x 1.5 10
52006575
72 x 2 63 x 1.5 1
SKINDICHT® MR-M, 블랭크 청동
52006579
80 x 2 75 x 1.5 1

장점

  • 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 스레드의 케이블 글랜드의 사용을 가능하게 함

응용 범위

  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

요청시

  • 미리 설치된 O-링과 함께 적용 가능

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.