SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, 육각형 축소기, 기존 나사산 구멍보다 작은 연결 나사산으로 케이블 글랜드 사용 가능

공간 요구 사항

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 SW (mm) Ø А (mm) Overall length C (mm) Thread length D mm 피스 / PU
SKINDICHT® MR-M hex.
52101965
16 x 1.5 12 x 1.5 18 20.2 8.5 5.5 50
52101966
20 x 1.5 16 x 1.5 22 24.4 9.0 6 50
52101967
25 x 1.5 16 x 1.5 28 31.2 10.0 6.5 50
52101968
25 x 1.5 20 x 1.5 28 31.2 10.0 6.5 50
52101969
32 x 1.5 16 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101972
32 x 1.5 20 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101973
32 x 1.5 25 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101974
40 x 1.5 25 x 1.5 43 47.5 12.5 8.5 10
52101975
40 x 1.5 32 x 1.5 43 47.5 12.5 8.5 10
52101976
50 x 1.5 40 x 1.5 54 58.0 14.0 10 5
52101977
63 x 1.5 50 x 1.5 67 74.0 14.0 9.5 5
52101979
75 x 1.5 63 x 1.5 80 90.0 17.0 11 1
SKINDICHT® MR-M, 육각형을 가진 블랭트 청동
52006563
80 x 2 63 x 1.5 85 93.5 23.0 15 1

장점

  • 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 스레드의 케이블 글랜드의 사용을 가능하게 함
  • O-링용 가이드 동적 절단과 함께
  • 렌치를 사용한 조립체

응용 범위

  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

요청시

  • FKM O-링
    -20 °C에서 +200 °C

재료

  • 몸체: 니켈도금 구리
    O-링: NBR

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.