SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M, 주택용 환기 시스템과 같은 압력 보상 요소, 고장없는 유지 보수가 필요없는 작동 보장

조립 시간공간 요구 사항표준 하우징 단위의 컨넥터

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1쓰레드(thread) , 암컷 M2SW (mm)Thread length D mm피스 / PU
SKINDICHT® KU-M 가벼운 회색
52104505
16 x 1.512 x 1.5229100
52104470
20 x 1.512 x 1.5249100
52104504
20 x 1.516 x 1.5249100
52104472
25 x 1.512 x 1.52910100
52104473
25 x 1.516 x 1.52910100
52104474
25 x 1.520 x 1.52910100
52104475
32 x 1.512 x 1.5361250
52104476
32 x 1.516 x 1.5361250
52104477
32 x 1.520 x 1.5361250
52104478
32 x 1.525 x 1.5361250
52104479
40 x 1.516 x 1.5461250
52104480
40 x 1.520 x 1.5461250
52104481
40 x 1.525 x 1.5461225
52104482
40 x 1.532 x 1.5461225
52104483
50 x 1.520 x 1.555145
52104484
50 x 1.525 x 1.555145
52104485
50 x 1.532 x 1.555145
52104486
50 x 1.540 x 1.555145
52104487
63 x 1.525 x 1.568155
52104488
63 x 1.532 x 1.568155
52104489
63 x 1.540 x 1.568155
52104469
63 x 1.550 x 1.568155
SKINDICHT® KU-M 검은색
5210454116 x 1.512 x 1.5208100
5210452020 x 1.512 x 1.5248100
5210452120 x 1.516 x 1.5249100
5210452225 x 1.512 x 1.5298100
5210452325 x 1.516 x 1.5298100
5210452425 x 1.520 x 1.53010100
5210452632 x 1.516 x 1.5361050
5210452732 x 1.520 x 1.5361050
5210452832 x 1.525 x 1.5361150
5210452940 x 1.516 x 1.5461050
5210453040 x 1.520 x 1.5461050
5210453140 x 1.525 x 1.5461025
5210453240 x 1.532 x 1.5441225
5210453450 x 1.525 x 1.555125
5210453550 x 1.532 x 1.555125
5210453650 x 1.540 x 1.555135
5210453763 x 1.525 x 1.568125
5210453863 x 1.532 x 1.568125
5210453963 x 1.540 x 1.568125
5210454063 x 1.550 x 1.570155

장점

  • 기존의 스레드 홀 보다 더 작은 접속 스레드의 케이블 글랜드의 사용을 가능하게 함

응용 범위

  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

재료

  • 폴리아미드, 강화 유리 섬유

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.