SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, 확대기, 기존 나사산 구멍보다 큰 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 사용 가능

조립 시간공간 요구 사항신뢰도내온도성

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1쓰레드(thread) , 암컷 M2피스 / PU
SKINDICHT® ME-M
52104450
12 x 1.516 x 1.5100
52104452
16 x 1.520 x 1.5100
52104454
20 x 1.525 x 1.5100
52104456
25 x 1.532 x 1.550
52104458
32 x 1.540 x 1.550
52104460
40 x 1.550 x 1.525
52104462
50 x 1.563 x 1.525
52104450LF
12 x 1.516 x 1.5100
52104452LF
16 x 1.520 x 1.5100
52104454LF
20 x 1.525 x 1.5100
52104456LF
25 x 1.532 x 1.550
52104458LF
32 x 1.540 x 1.550
52104460LF
40 x 1.550 x 1.525
52104462LF
50 x 1.563 x 1.525
SKINDICHT® ME-M 육각형
52104463
63 x 1.575 x 1.51
52104463LF
63 x 1.575 x 1.51

장점

  • Corrects the size difference between the connection thread of a cable gland and the threaded hole in an enclosure.
  • Provides flexibility in the selection of a cable gland, as the selection is independent to the threaded hole of the enclosure.
  • Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.

응용 범위

  • For use with a metric cable gland whose connection thread is larger than the existing threaded hole.
  • Withstands high chemical and mechanical stress.

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

요청시

  • O-링 맟춤 과 함께

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.