SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M, 기존 나사산 구멍보다 큰 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 용 미터 케이블 글랜드 악세서리

조립 시간 공간 요구 사항 신뢰도

품번 쓰레드(thread) , 암컷 M1 쓰레드(thread) , 암컷 M2 SW (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® EKU-M
52100300
12 x 1.5 16 x 1.5 20 100
52100301
16 x 1.5 20 x 1.5 24 100
52100302
20 x 1.5 25 x 1.5 29 100
52100303
25 x 1.5 32 x 1.5 36 50
52100304
32 x 1.5 40 x 1.5 46 25
52100305
40 x 1.5 50 x 1.5 55 10
52100306
50 x 1.5 63 x 1.5 68 10
SKINDICHT® EKU-M 검은색
52100308 12 x 1.5 16 x 1.5 - 100
52100309 16 x 1.5 20 x 1.5 - 100
52100310 20 x 1.5 25 x 1.5 - 100
52100311 25 x 1.5 32 x 1.5 - 50
52100312 32 x 1.5 40 x 1.5 - 25
52100313 40 x 1.5 50 x 1.5 - 10
52100314 50 x 1.5 63 x 1.5 - 10

장점

  • 기존의 스레드 홀 보다 더 큰 접속 스레드의 케이블 그랜드의 사용을 가능하게 함
  • 렌치를 사용한 조립체
  • 스페너를 지지하는 표면은 하우징에 긁힘 방지

응용 범위

  • 기계
  • 장치
  • 하우징

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

재료

  • 폴리아미드, 강화 유리 섬유

온도 범위

  • -40°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.