SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M, 스트레인 릴리프가 필요없는 곳이라면 쉽게 케이블 피드-스루(feed-through)를 위한 피어싱 가능한 멤브레인이 있는 덕트

품번 Article designation / size오프닝 (mm)SW (mm)Thread length D mm외부 Ø (mm)피스 / PU
52020513
M 16 x 1,55.0 - 10.0151020.0200
52020523
M 20 x 1,58.0 - 13.5191224.0200
52020533
M 25 x 1,59.0 - 16.0241228.0100
52020543
M 32 x 1,511.0 - 22.0301437.050
52020553
M 40 x 1,517.0 - 34.0371645.050
52020563
M 50 x 1,522.0 - 35.0461855.520
52020573
M 63 x 1,524.0 - 43.0562068.510

장점

  • 뚫을 수 있는 멤브레인

응용 범위

  • 인장 강도가 필요로하지 않는 간편한 케이블 인입

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의

  • 요청 시: 검정색

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • PE

보호 평가

  • IP 54

온도 범위

  • -30°C에서 +80°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.