SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA, 덕트, 날카롭거나 모서리가 있는 벽에 대한 보호 장치, 조립이 용이한 제어 캐비닛 제조용

신뢰도

품번 Article designation / size금속 두께 (mm)슬리브 외부 Ø (mm)하우징 안에 홀 Ø (mm)슬리브 내부 Ø (mm)피스 / PU
SKINDICHT® LA
61713520
LA 31.5 - 2.01073100
61713530
LA 41.5 - 2.01184100
61713540
LA 51.5 - 2.01175100
61713550
LA 61.5 - 2.01496100
61713560
LA 71.5 - 2.016127100
61713570
LA 81.5 - 2.015118100
61713580
LA 91.5 - 2.016119100
61713590
LA 111.5 - 2.0191411100
61713600
LA 121.5 - 2.0251812100

장점

  • 날카롭거나 각진 하우징 벽에 대비한 보호
  • 조립 간편

응용 범위

  • 하우징
  • 제어 판넬 제조

주의

  • 간단히 그루브가 장착될 때 까지 그로멧을 홀로 눌러줍니다

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 주입구를 통한 공급

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Class 설명: 그로밋

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • CR

온도 범위

  • -30°C에서 +90°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.