SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, 덕트는 4-32mm 케이블 직경의 케이블에 대해 스트레인 릴리프가 있는 다중 덕트 슬리브로 사용 가능

최적 변형 방지

품번 Article designation / size Ø F mm 금속 두께 (mm) 하우징 안에 홀 Ø (mm) 슬리브 내부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® DTN
52105020
DTN 1 4.0 - 9.0 2.5 16 9 50
52105030
DTN 2 7.0 - 12.0 2.5 19 12 50
52105040
DTN 3 12.0 - 17.5 2.5 25 18 50
52105050
DTN 4 18.0 - 23.0 2.5 32 25 25
52105060
DTN 5 25.0 - 29.0 3.0 38 32 25

장점

  • 다중 덕트 슬리브로도 사용할 수 있음.
  • 압력 완화

응용 범위

  • 4 부터 32 mm 케이블 직경 케이블의 그로멧(grommet)

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 주입구를 통한 공급

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 6.0 Class 설명: 그로밋

전달된 색상

  • 흑색

재료

  • CR

온도 범위

  • -30°C ~ +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.