SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M, 절연층을 절단하기 위한 커팅 엣지가 있는 카운터 너트, 최적의 EMC 접촉을 보장

화학적 저항성 우수 기계적 저항성

CE

품번 Article designation / size 두께 (mm) SW (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
M 12 x 1,5 4.7 15 17.3 100
52103310
M 16 x 1,5 4.7 19 21.9 100
52103320
M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100
52103330
M 25 x 1,5 5.2 30 34.6 50
52103340
M 32 x 1,5 5.7 36 41.5 50
52103350
M 40 x 1,5 6.5 46 53.1 25
52103360
M 50 x 1,5 6.5 60 69.3 10
52103370
M 63 x 1,5 7.0 70 80.8 10
52103371
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52006494
M 72 x 2 10.0 85 98.0 1
52103372
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103373
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1

장점

  • 절연체 층을 통해 절단된 절단면은 최적의 EMC 접촉을 보장
  • EMC와 접지 응용에 사용되는 모든 metric 글랜드에 적합

응용 범위

  • 옻칠 및 산화 처리된 또는 파우더-코팅된 하우징 용도

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트

재료

  • 니켈 도금 황동

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.