SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX, 얇은 벽 하우징의 관통 구멍용 스테인리스 스틸로 만들어진 미터식 로크너트

스테인리스 스틸로 만들어진 미터식 로크너트

화학적 저항성 우수 기계적 저항성

CE

품번 Article designation / size 두께 (mm) SW (mm) 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® SM-M INOX
52032585
M 12 x 1,5 2.8 17 16.5 10
52032615
M 16 x 1,5 2.8 19 20.9 10
52032625
M 20 x 1,5 3.0 24 26.7 10
52032635
M 25 x 1,5 3.5 30 33.0 10
52032645
M 32 x 1,5 4.0 36 39.0 10
52032655
M 40 x 1,5 5.0 46 50.0 10
52032665
M 50 x 1,5 5.0 55 60.0 10
52032675
M 63 x 1,5 6.0 70 78.0 10

응용 범위

  • 글랜드가 반대방향으로 되야 할 때 사용된다. 또는, 관통 구멍이 있는 얇은 벽으로 된 하우징에 사용

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트

재료

  • 스테인리스강 303

온도 범위

  • -60°C에서 +200°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.