SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK, 혁신적인 CLICK 시스템, 카운터 너트 및 나사가 필요없는 캡 티브, 심플, 간단한 조립의 블라인드 플러그

조립 시간튼튼함신뢰도

CEVDEDNV

품번 Article designation / sizeM (mm 단위 홀)SW1/SW2 mm전체 길이, C mmThread length D mm벽 두께, S (mm)피스 / PU
SKINTOP® CLICK BLK 밝은 회색
52109013
CLICK BLK 1616.3 (-0.2)14.0 / 22.028.581.0 - 4.050
52109014
CLICK BLK 2020.3 (-0.2)18.0 / 27.029.581.0 - 4.025
52109015
CLICK BLK 2525.3 (-0.2)22.0 / 14.030.581.0 - 4.025

장점

  • 혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 시간을 절약하시기 바랍니다
  • 간단한, 어느 위치에서나 자유로운 조립
  • 적은 부품 카운터 너트가 더 이상 필요하 없음
  • 나사 불필요

응용 범위

  • 연결하기 어려운 위치에 신속하게 설치 할 수 있는 혁신적인 CLICK 시스템의 더미 플러그. 더 이상 필요하지 않은 사전 제작 된 보어 홀을(bore holes) 폐쇄하기 위한 완벽한 솔루션
  • 제어 판넬 제조
  • 측정, 제어 그리고 전기 응용
  • 자동화 기술
  • 플랜트 엔지니어링, 기계류 생산

포함 사항

  • 분해 도구 포함

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • 바디 : 특별한 폴리아미드
    씰링: 특별한 엘라스토머

보호 평가

  • IP 68 - 5 bar

온도 범위

  • -20°C에서 +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.