SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, blind plugs for closing pre-threaded holes, cost-effective solution made from Polystyrol

신뢰도 자외선 저항 방수

CE

품번 Article designation / size Overall length C (mm) Thread length D mm 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® BLK-M
52006600
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006610
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006620
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006630
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006640
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006650
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006660
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006670
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

장점

  • 나사 홈 구멍 폐쇄용
  • 경제적익 솔루션

응용 범위

  • 제어 판넬 제조
  • 분배기 박스
  • 정션 박스

제품 특성

  • 스크류드라이버를 사용한 조립체

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

전달된 색상

  • 밝은 회색 (RAL 7035)

재료

  • 충격-저항성 폴리스티린

보호 평가

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

온도 범위

  • -25°C에서 +60°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.