SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, 프리-스레드 홀을 닫을 때 안정성이 높은 유리 섬유 보강 폴리아미드 블라인드 플러그

튼튼함 신뢰도 방수

CE

품번 Article designation / size Overall length C (mm) Thread length D mm 외부 Ø (mm) 피스 / PU
SKINDICHT® BLK-GL-M 은-회색
52006101
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006111
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006121
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006131
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006141
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006151
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006161
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006171
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M 가벼운회색
52006100
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006110
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006120
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006130
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006140
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006150
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006160
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006170
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M 흑색
52006103
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006113
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006123
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006133
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006143
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006153
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006163
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006173
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
O-링으로 장착된 SKINDICHT® BLK-GL-M 은-회색
52006109
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006119
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006129
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006139
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006149
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006159
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006169
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006179
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
O-링으로 장착된 SKINDICHT® BLK-GL-M 밝은 회색
52006107
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006117
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006127
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006137
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006147
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006157
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006167
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006177
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
O-링으로 장착된 SKINDICHT® BLK-GL-M 흑색
52006106
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006116
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006126
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006136
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006146
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006156
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006166
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006176
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

장점

  • 나사 홈 구멍 폐쇄용
  • 유리 섬유 보강으로 높은 안정성

응용 범위

  • 제어 판넬 제조
  • 분배기 박스
  • 정션 박스

제품 특성

  • 스크류드라이버를 사용한 조립체

제품 구성

  • DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
  • 기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

분류 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 플러그

분류 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class 설명: 잠금 나사

인증

  • UL 진행 중

전달된 색상

  • 은 회색 (RAL 7001)
    밝은 회색 (RAL 7035)
    흑색 (RAL 9005)

재료

  • 폴리아미드, 강화 유리 섬유
  • O-Ring: NBR

보호 평가

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

온도 범위

  • With O-ring: -20°C to +100°C
    Without O-ring: -40°C to +100°C

  • 사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.